概览

产品详情

演示电路DC1198B-B内置高效率、高密度开关模式降压-升压电源模块LTM4607EV。LTM4607EV可以根据高于和低于输出的输入电压调节其输出电压。该板支持6V至36V的输入电压,并设置提供12V输出电压。额定负载电流在升压模式下为5A,在降压操作模式下为12A。某些VIN、VOUT和热条件下须降额使用。开关频率可与工作频率为200kHz至400kHz的外部时钟同步。当并联LTM4607模块以获得更高的输出电流时,该时钟输入可用于减少不必要的频率谐波以及输入和输出纹波。

相关产品

文档