概览
产品详情
演示电路DC1198B-A内置高效率、高密度开关模式降压-升压μModule®稳压器LTM4605EV。LTM4605EV可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节其输出电压。DC1198B-A的输入电压范围为4.5V至20V,预设输出电压为12V。额定负载电流为5A,但在特定VIN、VOUT和热状况下,必须降级。开关频率可与频率为200kHz至400kHz的外部时钟同步。此PLL不仅可用于减少不必要的频率谐波,还可以并联LTM4605以提供高输出电流。
相关产品
文档
-
DC1198B - Schematic2013/3/22PDF69K
-
DC1198B-A - Demo Manual2013/5/7PDF677K
-
DC1198B - Design Files2013/3/22ZIP961K