概览
产品详情
演示电路1193是一款三通道输出稳压器,它由三个集成到LTC3545/-1中的恒频降压转换器组成。DC1193的输入电压范围为2.25V至5.5V,其中稳压器在每个输出上能够提供800mA的负载电流。三个稳压器通过单独的RUN引脚独立运行,并在低负载下进入跳脉冲模式以降低输出纹波。关断时,DC1193的总消耗电流小于1uA。DC1193是非常高效的电路,效率读数高于90%。LTC3545采用16引脚QFN封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。该器件具有2.25MHz的高工作频率,可以专门使用小尺寸、薄型表贴元件。这些特性以及内部补偿电路使DC1193演示板非常适合电池供电、手持式应用。DC1193A-A为LTC3545的演示板,DC1193A-B为LCT3545-1的演示板。
相关产品
文档
-
DC1193A - Schematic2009/9/24PDF31K
-
DC1193A - Demo Manual2009/9/24PDF478K
-
DC1193A - Design File2009/9/24ZIP829K