概览
产品详情
演示电路1176是一款降压转换器,采用LTC3411A单芯片同步降压稳压器。DC1176具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够提供高达1.25A的输出电流。通过适当的跳线连接,可将DC1176的输出电压设置为1.8V、2.5V或3.3V,或将其设置为低至0.8V的可调值,即LTC3411A的基准电压。
相关产品
文档
-
DC1176A - Schematic2009/9/24PDF31K
-
DC1176A - Demo Manual2009/9/24PDF384K
-
DC1176A - Design File2009/9/24ZIP512K