概览
产品详情
演示电路1143是一款具有同步整流和原边调节功能的20W隔离反激式转换器,内置LT3825。该电路设计用于演示在反激式电源中使用此器件可获得的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。该器件的工作频率为250kHz并在36V至72V的输入电压范围内产生3.3V、6A稳压输出:适合电信和其他应用。它具有1.0平方英寸的占用面积。同步整流有助于获得超过88%的效率。隔离电压为1500VDC。
相关产品
文档
-
DC1143A - Schematic2009/9/24PDF31K
-
DC1143A - Demo Manual2009/9/24PDF325K
-
DC1143A - Design File2009/9/24ZIP717K