概览
产品详情
演示电路1085是一款集成双通道降压稳压器的线性USB电池充电器,其中采用LTC3559。LTC3559是一款集成双通道高效降压稳压器的CC/CV 5V/USB线性电池充电器。该器件非常适合为需要多个供电轨的单节4.2V锂离子/聚合物电池手持式应用供电。DC1085具有4.35V至5.5V的输入电压范围,并配置为提供高达500mA的充电电流,而该器件能够提供高达950mA的电流。电池充电器具有NTC输入,支持符合温度要求的充电操作。每个单片式同步降压稳压器能够提供高达400mA的输出电流,在整个锂离子/聚合物电池电压范围内的运行效率达到90%以上。降压输出电压设置为2.5V和1.2V。
相关产品
文档
-
DC1085A - Schematic2009/9/24PDF51K
-
DC1085A - Demo Manual2009/9/24PDF1M
-
DC1085A - Design File2009/9/24ZIP731K