概览
产品详情
演示电路 1053A-E 至 1053A-H 使用了 LTC3526L 高效率同步升压转换器系列,并能够在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。2 × 2 mm DFN 耐热性能增强型封装、高开关频率 (1MHz 或 2MHz) 和 550mA 内部电源开关一起,提供了一款非常纤巧的解决方案。另外,LTC3526L 系列还具有输出断接功能,而且输入电压可以大于或小于输出电压。DC1053A-E 采用 LTC3526L (突发模式操作),DC1053A-F 则采用 LTC3526LB (突发模式停用)。这两款器件均具有 1MHz 开关频率,并使用一个 4.7µH 电感器。
相关产品
文档
-
DC1053A - Schematic2009/11/13PDF81K
-
DC1053A - Demo Manual2009/11/13PDF534K
-
DC1053A - Design File2009/11/13ZIP1M