概览
产品详情
演示电路1014A是一款高效率同步降压型DC/DC转换器,内置采用裸露焊盘MSOP封装的LTC3822EMSE控制器。该演示板能够通过2.75V至4.5V输入电压提供1.8V/10A电流。
相关产品
文档
-
DC1014A - Schematic2009/9/24PDF36K
-
DC1014A - Demo Manual2009/9/24PDF377K
-
DC1014A - Design File2009/9/24ZIP724K