概览
优势和特点
- 支持快速模拟板试验和原型设计
- 用户定义的电路配置
- 可轻松连接到其他 ADC 评估板
产品详情
ADI 公司的放大器夹层卡 (AMC) 模数转换器 (ADC) 驱动器可评估采用 8 引脚单通道和双通道 SOIC、6 引脚单通道 SOT23、8 引脚双通道 MSOP 和 16 引脚 LFCSP 封装的放大器的性能。此附加卡可使用其 7 引脚头部插到 ADC 评估卡上。图 1 显示了安装在 ADI 公司的 ADC 评估板上的 AMC。
AMC 可支持 ADI 公司的任何运算放大器和采用不同封装的 ADC 驱动器。用户可以将 ADC 驱动器配置为 Sallen-Key 低通、高通或带通滤波器;多反馈低通、高通或带通滤波器;或倒相和非倒相运算放大器。用户还可将 AMC 配置为将单端全差分或单端信号驱动到差分 ADC。
经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。已针对较佳电路灵活性和性能优化了组件布置和电源旁路。该 AMC 评估板接受 0402 或 0603 表面安装技术 (SMT) 组件、1206 旁路电容器和 2.54 mm 头部。
所有组件都放置在初级端。任何组件都不放置在次级端。
文档
-
精密ADC驱动器工具2018/10/24
-
UG-1224: Amplifier Mezzanine Card for ADC Drivers (Rev. 0)2019/1/9PDF821 K