产品详情
ADRV1CRR-FMC是一款FMC载波卡,支持ADI公司的SDR SOM。该载波卡支持平台的SDR设计开发,包含SDR SOM系列所需的所有必要接口和I/O扩展能力。
载波卡为模块化千兆以太网PHY和USB PHY提供连接器接口,还支持包括μSD卡和USB-UART在内的常见处理器系统接口。
大多数SDR SOM可编程逻辑I/O通过LPC FMC连接器可用。
此外,提供HDMI输出端口和多个外设模块连接器。SDR 1x1和SDR 2x2 SOM上的四个串行收发器分配至x1 PCIe Gen2卡边沿接口、FMC连接器、SFP+笼子和通用SMA接口。