如需开启美金询价及期货采购模式,请将页面语言切换至英文。
从
ADRV1CRR-BOB是一款用于SDR 1x1和2x2 SOM的简易原型制作平台,可轻松访问用户I/O、以太网、USB、JTAG和串行连接。
载波卡上的四个100引脚微接头与SDR SOM相配,可将用户I/O连接至尺寸为0.1”的6组通孔连接器。分线载波为SDR SOM生成必要的电源轨,向SOM提供用于Xilinx Zynq可编程逻辑I/O的5V及用户可选组电压。此外,该载波提供多个接入点,以提供外部I/O组电压并测量SOM的功耗。