概览
优势和特点
- 在 6.5V 至 36V 输入电源范围内工作。
- 5V 输出电压
- 提供高达 2.4A 的输出电流
- 500kHz 开关频率
- 启用/欠压锁定输入,电阻–可编程 UVLO 阈值
- 可调软启动时间
- 开漏 RESET 输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADPL13602EVKIT# 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估高效率、同步压降型 DC-DC 转换器 ADPL13602。EV 套件采用 6.5V 至 36V 输入电源,可提供 5V/2.4A 输出。评估套件可编程开关频率预设为 500kHz,可优化效率和元件尺寸。该 EV 套件具有可调输入欠压锁定、可调软启动和开漏 RESET 信号。EV 套件还提供了良好的布局示例,该示例针对热性能进行了优化。有关集成电路的优点和功能的更多详细信息,请参阅 ADPL13602 数据手册。
相关产品
系统需求
- ADPL13602 评估板 #
- 6.5V 至 36V, 2.5A 直流输入电源
- 可提供 2.4A 灌电流的负载
- 一个数字电压表 (DVM)
文档
-
ADPL13602EVKIT Gerber Files2024/6/21ZIP2 M