概览

优势和特点

  • 兼容Arduino
  • 背光阵列
  • 键盘背光阵列
  • 专用复位按钮
  • 用于I2C通信的专用接头

产品详情

ADP8860SHIELD-EVALZ 和ADP8861SHIELD-EVALZ集成了发光二极管(LED),可快速、轻松地评估ADP8860和ADP8861。请注意,仅ADP8860SHIELD-EVALZ集成了双通道光强度传感器。ADP8860SHIELD-EVALZ和ADP8861SHIELD-EVALZ采用普通Arduino®屏蔽板的外形尺寸,以便兼容使用相同接口的微控制器板。这些评估板还包含专用于I2C通信的独立接头。

ADP8860和ADP8861均为7通道LED驱动器,利用具有可选增益的电荷泵以实现最大效率。由任一器件驱动的LED的最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C接口编程。仅ADP8860具有可编程光强度阈值,可通过器件的I2C接口进行设置。每个通道可以处理高达30 mA(典型值)的电流,可处理60 mA(典型值)的第七通道除外。每个通道可以统一具有相同的渐亮和渐暗时间,或每个通道可以具有单独的渐亮和渐暗时间以提高灵活性。

有关ADP8860和ADP8861的完整详情,请参见ADP8860和ADP8861数据手册,使用这些评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

使用入门

设备要求