概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • VOUT1 的输出电压:24 V 或 6 V 至 28 V
  • VOUT2 的输出电压:3.3 V、5.0 V 或 5.15 V
  • 启用和禁用控制
  • 压摆率控制
  • 可以使用 SYNC 引脚实现振荡器同步
  • 可以使用所有七个数据通道 

产品详情

ADP1032CP-x-EVALZ(其中 x 表示 1 至 5 的套件型编号)可用于演示 ADP1032 直流/直流转换器和隔离式数据通道的功能。

可以使用该板来评估简单套件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。还可评估隔离式数字通道的性能。可以演示套件特性,包括振荡器同步、软启动、电源正常监控、时序监控和压摆率控制。

有关直流/直流转换器和隔离式数据通道的详细信息,请参阅 ADP1032 数据手册。

相关产品

文档

  • 查看全部 (1)
  • 用户手册 (1)
  • Document Type