概览
优势和特点
- 易于使用的 USB2.0 至 10BASE-T1L 接口
- 利用 LAN9500A USB 以太网控制器和通过 MII 连接到 ADIN1100 PHY 的 MAC 实现高效的数据通信
- 板载 EEPROM,用于保存和调用 MAC 配置
- 显示 MAC 链路状态的 LED 指示灯和用户可编程 PHY 状态标志
- 无需外部电源,直接由 USB 总线供电
产品详情
AD-T1LUSB2.0-EBZ 是一款开箱即用的电路板,可以快速控制任何具有 10BASE-T1L 接口的系统。当前硬件配置架构简单,带有 USB 以太网控制器和通过 MII 连接到 ADIN1100 PHY 的 MAC(LAN9500A)。
该设计还包括用于保存和调用 MAC 配置的 EEPROM,以及用于指示链路状态 (MAC) 的状态 LED 指示灯和来自 PHY 的用户可编程状态标志。
AD-T1LUSB2.0-EBZ 板不需要任何配置即可运行并可供使用。
具有 10BASE-T1L 接口且可与 AD-T1LUSB2.0-EBZ 板配合使用的设计示例包括:
- AD-SWIOT1L-SL - 带有 10BASE-T1L 评估和开发平台的软件可配置模拟和数字 I/O
- AD-APARD32690-SL - 基于 MAX32690 ARM® Cortex®-M4 微控制器的 Arduino 外形开发平台
应用:
- 工业以太网应用开发
- 楼宇自动化
文档
-
AD-T1LUSB2.0-EBZ Design Support Package2024/9/13ZIP6 M
-
AD-T1LUSB20-EBZ User Guide2024/9/13WIKI