概览
优势和特点
- 1.8V至3.6V单电源工作
- I²C兼容2线串行接口
- 可选择的光纤输入/S/PDIF电输入
- 板载12MHz晶振
- 板载数字音频接收器
- 无任何杂音
- 易于使用的菜单驱动软件
- 完全安装并经过测试
- 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB
产品详情
MAX9850评估系统(EV system)包含了一个MAX9850评估板(EV kit),一个Maxim命令模块(CMOD232)接口板和相关的软件。
MAX9850评估板是完全安装并经过测试的表面贴装电路板(PCB),用于评估内置耳机驱动器的耳机立体声DAC MAX9850。评估板设计由Sony/Philips数字接口(S/PDIF)音源驱动,并可以配置为接受通用数字音频或I²S兼容信号。评估板提供RCA插座,用于连接模拟输入信号。3.5mm耳机插座,可以简单的将耳机连接到PCB。
Maxim命令模块接口板(CMOD232)允许PC通过其串口模拟I²C 2线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件可以从Maxim主页下载,具有友好的用户界面,用于演示MAX9850的功能。软件采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),并具有按钮控制和状态显示。
MAX9850评估系统(MAX9850EVCMOD2#)包含了评估板和CMOD232接口板。如果你已经拥有了命令模块接口,请定购MAX9850评估板(MAX9850EVKIT#)。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- MP3/便携式多媒体播放器
- 便携式DVD播放器
相关产品
文档
-
MAX9850EVCMOD2-MAX9850EVKIT_cn: MAX9850评估系统/评估板 Data Sheet (Rev. 3)2009/8/17PDF922K
-
音频DAC性能研究2006/8/23