概览
优势和特点
- Deserialzier 通过同轴 FAKRA 或差分 HMTD 连接器接受 GMSL2(所有变体)数据并转换为 MIPI DPHY V1.2 输出。
- Windows 7/Windows 10 兼容软件支持
- 功能强大且易于使用的 GUI,用于全面的设备功能评估
- USB 控制接口(含电缆)
- 电路板由 USB、12V 壁式适配器或外部电源供电
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX96716 评估套件(EV kit)通过使用标准 FAKRA 同轴电缆或 HMTD 电缆,为评估 Maxim 的器件 MAX96716A、MAX96716F 提供了可靠的平台。这些解串器设备支持高带宽、千兆多媒体(GMSL)串行链路,并提供扩频和全双工控制通道功能。评估套件包括一个易于使用的 Windows 7®/Windows 10 兼容图形用户界面(GUI),可用于测试器件功能。
在以下章节中,术语解串器指的是 MAX96716A 及上面列出的任何器件。术语“串行器”指任何 GMSL-2 串行器设备,特别是 MAX96717。
如需使用标准 FAKRA 同轴电缆或 HMTD 电缆进行完整的 GMSL-2 评估,请订购 MAX96716 COAX/STP 评估套件以及配套的串行器板(本文档中引用了 MAX96717 COAX/STP 评估套件)。要详细了解所有 GMSL-2 功能,包括如何使用各部件的信息,请参阅 GMSL-2 用户指南(GMSL2_Users_Guide_vXX,位于 Maxim 的 GMSL 客户门户文件夹中)。
文档
-
MAX96716EVKIT Gerber Files2024/3/27ZIP4 M