概览
优势和特点
- USB至I2C转换器,便于通信
- 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
- 板载电子负载,便于评估
- GUI允许静态/动态调节Buck转换器和LDO的负载
- MOSFET可由外部函数发生器驱动,以评估各个稳压器的瞬态性能
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX77714评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成MAX77714 PMIC。器件为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SOC)应用处理器的移动设备。器件包括4个buck调节器、9个低压差线性调节器、8个GPIO、实时时钟(RTC)、备份电池充电器、双向复位I/O、中断输出和系统看门狗定时器。
评估板也包括MAXQ2000微控制器命令模块,该模块提供I2C接口,用于控制电源排序、各个调节器输出开/关、GPIO、RTC以及设置调节器输出电压。
提供MAX77714评估软件,便于评估。
应用
- AR/VR耳麦
- 汽车后市场附件
- 数码相机
- 无人机
- 手持式游戏机
- 智能家居中心
- 智能手机/平板PC
- 流设备/机顶盒
相关产品
文档
-
MAX77714EVKIT ODB File - Design Files2023/11/8TGZ4M
-
通过定制电源管理集成电路轻松缩短上市时间2024/5/9