概览

优势和特点

  • 单片机:
    • Arm Cortex-M4 内核,配备 FPU,频率高达 100 MHz
    • 具有纠错功能的 384 kB 闪存
    • 160 kB SRAM(启用 ECC 时为 128 kB),可选择在最低功耗模式下保留
    • 兼容 RTC 分辨率,用于协议超时管理
  • 安全性:
    • 可用的安全引导
    • 支持加密算法,包括 AES-128/192/256
  • 电源
    • 带有集成电源开关的超低功耗实时时钟
      • 休眠模式下功耗为 300 nA
  • 长距离无线电
    • 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK 和长距离 FHSS 调制
    • 输出功率:+15 dBm 发射峰值功率
    • 可编程比特率高达 62.5 kbps 和 300 kbps
    • 支持 800 MHz 至 960 MHz 的 sub-GHz ISM 频段
    • 高灵敏度:低至 -148 dBm

产品详情

MAX32670-SX-ARDZ 基板采用基于 Arm Cortex®-M4 处理器的 MAX32670 高可靠性、超低功耗微控制器和 SX1261 长距离 RF 收发器。集成的 R​​F 收发器支持 800 MHz 至 960 MHz 的频率范围,使其适用于以无线方式远距离传输加密数据的高性能灵活平台;使用 ADI 传感解决方案实现广泛的物联网应用。

由于其低功耗,该模块非常适合使用小型电池运行的设备。板载 MAX32670 Arm Cortex®-M4 32 位微控制器为平台提供了运行整个 RF 堆栈和用户应用程序的完整功能。

应用

  • 智能仪表
  • 供应链和物流
  • 楼宇自动化
  • 农业传感器
  • 智慧城市
  • 零售店传感器
  • 资产追踪
  • 路灯
  • 停车传感器
  • 环境传感器
  • 医疗健康
  • 安全与安保传感器
  • 远程控制器应用

硬件 (4)

子板

开发平台