概览
优势和特点
- 轻松评估 MAX22196
- 评估套件逻辑侧由 USB 供电
- 可通过软件配置为 IEC 61131-2 1/3 型、2 型、TTL 或 HTL 输入
- 使用 MAX14483 实现电气隔离
- 支持根据 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 标准进行的瞬变抗扰度测试
- 稳健的现场输入设计
- 具有 ±±1kV 浪涌耐受能力,线对地和线对线
- ±8 kV 接触静电放电 (ESD)
- ±15kV 气隙放电 (ESD)
- 与 Windows® 10 兼容的软件
- 全面装配且经过测试
- 经过验证的 PCB 布局
- 符合 RoHS 标准
产品详情
MAX22196 评估套件(EV 套件)提供评估 MAX22196 八通道工业灌/拉数字输入套件所需的硬件和软件。MAX22196 评估套件通过 USB 端口接收来自 PC 的命令,并为软件与评估套件上 MAX22196 之间的通信创建 SPI 事务。MAX22196 EV 套件还有一个 Pmod™ 兼容连接器,用于与微控制器单元 (MCU) 或现场可编程门阵列 (FPGA) 等外部主机套件进行 SPI 通信。
该 EV 套件包括一个在目标套件与 PC 之间提供通信的 GUI。该 GUI 允许通过 SPI 配置和读取 MAX22196 状态信息。MAX22196 的所有输入通道均可单独配置为灌型或拉型。每个通道还支持 1/3 型、2 型、TTL 或 HTL 输入,由单个板载电阻设置限流值。MAX22196 EV 套件旨在支持分别根据 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 进行的 ESD、EFT 和浪涌瞬变抗扰度测试。该 EV 套件支持多种工作模式,如评估套件系统方框图所示:
- USB 模式:如果 SW1 全部闭合,MAX22196 SPI 将通过 USB 端口接收来自 ADI 公司提供的 EV 套件软件的命令。
- Pmod 模式:如果 SW1 全部开启,MAX22196 SPI 则通过 PMOD1 连接器接收命令。该工业标准连接器可与常用的 MCU 或 FPGA 平台连接。用户需要生成固件以提供 SPI 命令。
- 多套件模式:多个 MAX22196 EV 套件可使用 PMOD1 和 PMOD2 连接器以菊花链模式进行连接。用户可选择使用提供的软件 GUI(最多支持菊花链中的四个套件),也可使用自己的微控制器或 FPGA 平台。
技术与领域
相关产品
包装内含
- MAX22196EVKIT# 包括 MAX22196ATJ+
- Micro-USB 电缆
- 24V 电源适配器
文档
-
Evaluation Kit for MAX22194 and MAX22196 Data Sheet (Rev. 1)2023/3/22PDF1 M
-
MAX22196EVKIT Gerber Files2023/3/22ZIP3 M