概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 提供多个板上测试点
- 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
- 300MHz至450MHz可调频率范围*
- 经过完全安装和测试
- 只需使用附带的电池即可作为独立发送器工作
产品详情
MAX1472评估板(EV kit)可对MAX1472 ASK发送器进行详细评估。评估板无需支持电路即可测试器件的RF性能。RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。评估板还提供反向极性SMA,用于连接至1/4波长鞭状天线。评估板还可直接与用户的嵌入式设计连接,方便进行数据解码。
MAX1472评估板提供两种版本:315MHz版和433.92MHz版。无源元件针对这些频率进行了优化。这些元件可方便的被更换,以适应300MHz至450MHz的RF频率范围。
为便于在客户设计中应用, MAX1472评估板的PCB布局经过了验证,可直接复制使用,以实现客户产品的尽快面市。评估板的Gerber文件可以从china.maximintegrated.com下载。
应用
- 无线控制玩具
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 射频远端控制
- 安全系统
- 胎压监视(TPM)
- 无线计算机外设
- 无线游戏机控制台
- 无线传感器
相关产品
文档
-
MAX1472EVKIT: MAX1472评估板 Data Sheet1900/1/1PDF452K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14
-
不同供电电压下保持恒定发射功率的ISM发送器2013/3/28