概览
优势和特点
- 5 个 MEMS 麦克风
- 电平匹配精度小于 ±1 dB,可实现精确的波束控制
- 对称布置,可形成灵活的阵列图
- 14 个麦克风 LED 指示灯
- 可用于指示波束方向、麦克风活动、入射声方向或其他功能
- 条形图仪表方向有 8 个 LED
- 可作为 EVAL-ADAU1467Z 的子卡无缝工作
- 可通过适用于麦克风的两个 TDM8 或一个 TDM16 串行音频接口或适用于 LED 的 SPI 兼容串行接口与其他处理器配合使用
产品详情
EVAL-MICCANVASZ 麦克风画布为麦克风波束形成阵列的开发和评估提供了一个平台。15 个麦克风,八个布置成一串,另外六个布置成另一串,剩下的一个位于中心,灵活而且对称,适用于许多种应用。
文档
-
UG-1296:EVAL-MICCANVASZ 麦克风画布评估板 (Rev. 0)2018/11/21PDF946 K