概览
优势和特点
- 2个独立的ADuM347x电路,包括2.5 kVrms隔离式DC/DC转换器
- 单电源 5 V输入/5 V输出(经过调节) 也可配置为5 V输入/3.3 V输出或3.3 V输入/3.3 V输出
- 双电源 5 V输入/15 V输出(经过调节)和7.5 V输出(未经调节) 也可配置为5 V输入/12 V输出(经过调节)和6 V输出(未经调节)
- 每个ADuM347x电路提供4个隔离的25Mbps数据通道
- 针对Coilcraft和Halo变压器的尺寸选项
- 多个开关频率选项
产品详情
EVAL-ADuM3471EBZ为集成变压器驱动器的ADuM347x系列4通道数字隔离器演示了两种独立的应用。它有两个独立的电源电路:一个双电源和一个单电源。开关频率可以在200 kHz至1000 kHz范围内进行设置。它支持多种不同的I/O配置和多个变压器选项。该评估板配有两个ADuM3471隔离器。文档
-
UG-197:集成变压器驱动器的iCoupler四通道隔离器ADuM347x2010/11/1PDF653 kB