概览

优势和特点

  • 独立评估板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、USB 接口、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和电压稳压器的 ADF4382A 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由外部 6V 电源供电

产品详情

EV-ADF4382ASD2Z 评估带有用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO) 的 ADF4382A 频率合成器的性能。图 1 显示了评估版的照片。EVADF4382ASD2Z 包含 ADF4382A 频率合成器,带有集成 VCO、USB 接口、电源连接器、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和微缩版本 A (SMA) 连接器。EV-ADF4382ASD2Z 的输出与 50 Ω 传输线交流耦合,使这些输出适合驱动 50 Ω 阻抗仪器。

EV-ADF4382ASD2Z 需要 SDP-S 控制器板,该控制器板不随评估板套件提供。凭借 ADI 的 ACE 软件,SDP-S 可对 EV-ADF4382ASD2Z 进行软件编程。

ADF4382A 数据手册中包含 ADF4382A 频率合成器的完整规格说明,使用 EVADF4382ASD2Z 时必须同时参阅本用户指南。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
758 KB
ACE plug-in for Board.ADF4382 1.2025.8200 [2月 18 25]
The ADF4382/ADF4382A/ADF4383 are high performance, ultralow jitter, Frac-N PLL with integrated VCO ideally suited for LO generation for 5G applications or data converter clock applications. This plug-in supports EV-ADF4382/EV-ADF4382A/ADF4383 Evaluation Board.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.