概览
优势和特点
- 可配合高压数字电位计母板(EVAL-MB-HV-SDZ)使用的全功能评估板
- 通过SDP-B或SDP-S进行PC控制
- PC控制软件
- 20次可编程
- 1%电阻精度
产品详情
本用户指南介绍用于评估AD5292数字电位计的全功能EVAL-AD5292DBZ板。AD5292是一款单通道、1024位数字电位计,端到端电阻容差误差小于±1%,并具有20次可编程(20-TP)存储器。AD5292能够在高电压下工作,同时支持±10.5 V至±16.5 V双电源和21 V至33 V单电源供电。
AD5292采用串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准串行外设接口(SPI)兼容。
EVAL-AD5292DBZ通过USB内部电源供电,支持外部电源供电以提供逻辑电压电平。逻辑电压电平通过单个2.7 V至5.5 V电源提供。EVAL-AD5292DBZ可在单电源和双电源模式下工作,并包括一个输出缓冲区。
AD5292的完整规格参见ADI公司的AD5292数据手册。使用评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-1439: Evaluating the AD5292 Digital Potentiometer2020/1/16PDF1 M
-
建立FETching分立式放大器的一些提示2013/10/1 模拟对话