概览
优势和特点
- 通过引导程序加载器和串口0 (DB-9,J2)轻松加载程序
- 2个DB-9 RS-232串口连接器
- DB-9串行电缆
- 两个内部串行接口
- 板载电源稳压器
- 128kB板载程序 + 数据RAM
- 预编程的Xilinx CPLD处理地址复用和RAM映射
- LED显示端口0的电平
- 产生复位和中断的按钮开关
- 原型区域
- 提供电路板原理图以便参考设计
产品详情
DS89C450-K00评估套件是经过验证的平台,可以方便地评估超高速闪存微控制器系列产品的性能。评估套件包含一片安装在DIP-40出口的DS89C450、通过预编程CPLD映射的128kB SRAM、电源稳压器、2个DB-9串口连接器以及控制和显示电路板操作所需的开关和LED。通过RS-232电缆连接到个人电脑,上电后,该评估套件可为应用开发、调试提供一个理想的完备功能系统。
DS89C450-K00还可作为DS5000(T)的编程和开发平台。快速入门和DS5000(T)例程可从软件工具光盘中的DS5000目录下获得,或向Maxim技术支持china.maximintegrated.com/support寻求帮助。
文档
-
使用DS89C450作为静态LCD显示屏控制器2007/7/3