概览
优势和特点
- 已安装的DS3154可提供最佳的信号完整性
- 为全部四个LIU提供BNC连接器、变压器和端接无源器件
- 模拟信号引线经过了周密的布线
- 为外部数据发送/接收或外部远程环回提供设备端连接器
- 板上DS3和E3晶振
- DS3154配置为CPU总线工作模式,可完全控制整个器件
- 板上Dallas微处理器和所含软件提供对DS3154寄存器组的点击访问
- 为中断、信号丢失、发送驱动器监视器和PRBS同步信号提供LED
- 为VDD和GND提供香蕉插孔连接器,可使用实验室电源
- 独立的DS3154 VDD,允许测量IDD
- 便于阅读的丝网标记用来区分与所有连接器、跳线和LED相关的信号
产品详情
DS3154DK是为DS3154四路DS3/E3/STS-1 LIU设计的、简单易用的评估板。电路板上提供表面贴装的DS3154,对模拟信号引线的周密布板确保了信号的完整性,用于演示DS3154的发送与接收功能。板上Dallas的8051兼容微处理器和所提供的软件允许用户从个人计算机上点击访问配置和状态寄存器。电路板上的LED用来指示全部四个通道的中断、信号丢失、发送驱动监视以及PRBS同步信号状态。该电路板为线路端发送与接收差分双绞线对提供BNC连接器,为成帧器接口信号提供50引脚连接器。所有LED和连接器均用丝网作了清晰的标记,便于区分相关信号。
文档
-
DS3154DK: 四路DS3/E3/STS-1 LIU演示套件 Data Sheet1900/1/1PDF956K
-
使用测试寄存器调整DS315x的脉冲波形2004/1/14