概览

产品详情

演示电路2879A是高效率、高功率密度的混合式转换器。输入电压为36V至60V(瞬态期间高达65V)时,可输出12V/25A。此演示板采用LTM4660,其架构将软交换开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,与传统交换架构相比具有更高的效率。它是一种高效率/高密度且经济实惠的解决方案,适用于配电系统、数据通信、电信应用中的非隔离中间总线应用。

由于其电流模式控制架构,多个LTM4660器件可以在具有出色电流共享和低输出电压纹波的并联、多相配置下运行,以实现更高功率应用。其他优点包括由于软交换前端和更低的MOSFET应力而实现的低EMI辐射。

LTM4660设计通过在启动时预先平衡电容器来消除通常与开关电容器电路相关的冲击电流。LTM4660还能监视系统电压、电流和温度故障。发生故障时,它会停止开关操作并将FAULT引脚拉低。此外,可以使用板载定时器设置适当的重启/重试时间。

其他特性包括整个温度范围内±1.5%的输出电压精度、用于多相运行的时钟输出、电源正常输出信号、短路保护、单调输出电压启动、可选外部基准电压源、欠压保护和内部电荷平衡电路。

必须将LTM4660数据手册与本演示板手册配合使用。

相关产品

文档