概览
优势和特点
- ADI ADuCM4050处理器
- SPI Flash (SPI2)芯片
- 加速度计(SPI2)
- 温度传感器(I2C)
- 通用异步接收器/发射器(UART0)
- 调试(SWD/SWO)接口
- LED
- 按钮
- 扩展接口3 (EI3)连接器
- Arduino接口
- mbed接口
- ADF7xxx无线收发器子板接口
- 功率测量
- 跳线用于测量处理器和板功耗
产品详情
ADuCM4050WL EZ-KIT®和ADuCM4050LF EZ-KIT®是ADI公司针对ADuCM4050 MCU的评估系统,分别采用WLCSP和LFCSP封装。
ADuCM4050处理器是一款超低功耗集成式混合信号微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于ARM Cortex-M4F处理器。MCU还由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及ADC子系统组成。
EZ-KIT内置一个支持ADF7xxx无线收发器系列子板产品的三个连接器阵列。更多信息参见ADF7xxx无线收发器子板接口。
EZ-KIT提供一个扩展接口3 (EI3)和Arduino接口。这些接口可连接子板以扩展EZ-KIT功能。更多信息参见扩展接口3和Arduino接口
该评估板设计可以与IAR、Keil或CrossCore Embedded Studio开发环境配合使用,进行高级应用程序代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
包装内含
- The ADuCM4050 EZ-KIT package contains:
- ADuCM4050 EZ-KIT (LFCSP/WLCSP) board
- USB 2.0 Cable (For Power and USB communication)
- The J-Link Lite Emulator Package contains:
- J-Link Lite emulator
- 20 Pin flat cable
- USB 2.0 Cable
系统需求
- 适用于IAR Embedded Workbench环境
- IAR Embedded Workbench 7.60.2或更高版本
- 用于IAR的ADuCM4x50 BSP
- 适用于Keil环境
- Keil uVision 5.22或更高版本
- ADuCM4x50器件系列包1.0.0
- ADuCM4x50板支持包
- 适用于CrossCore Embedded Studio环境
- CrossCore Embedded Studio 2.5.1或更高版本
- ADuCM4x50器件系列包1.0.0
- ADuCM4x50板支持包
文档
-
UG-1163: ADZS-U4050LF-EZKIT for the ADuCM4050 Microcontroller2018/6/20PDF2 M
-
ADuCM4050 EZ-KIT® Manual (Rev. 1.0)2017/3/10
-
ADuCM4050 EZ-KIT® Bill of Materials (Rev. 1.3)2017/3/10
-
ADuCM4050 EZKIT® Schematics (Rev. 1.1)2017/3/10
-
ADuCM4050 EZ-Kit开发平台2024/12/12