概览

优势和特点

  • 所有通道上的交流或直流耦合
  • 可以将模拟输入重新配置为差分输入通道
  • 访问所有其他ADALM2000输出引脚
  • 包装盒中包含示波器探头、BNC至抓取器和微型测试夹

产品详情

AD-M2KBNC-EBZ是一款ADALM2000外挂板,允许用户将示波器探头和其他测试引线连接到M2K模拟输入。

AD-M2KBNC-EBZ具有2个单端输入通道和2个单端输出通道。所有这些通道均端接在直角BNC连接器中,以提供快速连接和锁定机制。

通过改装电路板底部的焊接跳线,可以将单端输入通道重新配置为差分输入通道。通过这种方式,所有4个BNC连接器将用于模拟输入部分,且该板的30引脚接头上仍提供M2K输出。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用信号处理应用
  • 自动化测试设备
  • 教育应用

包装内含

  • AD-M2KBNC-EBZ
  • 2个示波器探头
  • 2个BNC连接电缆
  • 10个微型捕获器测试夹

使用入门

BNC适配板只需插入ADALM2000便可直接使用。无需任何电源或附加电路。

硬件 (1)

Active Learning Instruments