概览

优势和特点

  • 系统总线接口操作类似于带低电平有效片选的外部存储器
  • 配置总线接口可支持小端和大端格式
  • 支持STi5100/5514的100 MHz (最大值)异步总线时钟
  • 支持32位、16位、8位宽数据总线
  • 可选择EEPROM接口配置数据
  • 两个可编程LED输出用于PHY状态指示
  • 具有公共地的+3.3V单电源供电

产品详情

78Q8430 STEM演示板(D8430T3B_STEM)是10/100BASE-TX MAC+PHY ST Microelectronics STEM子卡的设计示例。演示板可直接插入STi5100和STi5514评估系统。78Q8430支持网络连接,该器件为单芯片自动检测、自动切换(自动协商或并行检测模式和自动MDIX) 10/100BASE-TX高速以太网收发器,采用全双工通信模式。器件专为音频/视频(A/V)和机顶盒(STB)市场设计,可轻松连接A/V和STB核心处理器。

78Q8430符合IEEE®-802.3标准,提供IEEE 802.3u标准规定的MAC和PHY配置以及状态寄存器。集成MAC由内部32K字节发送和接收SRAM FIFO支持。发送和接收队列的划分通过软件配置,从而使78Q8430能够用于特定设计。器件包含对TCP-IP校验和、ARC地址识别的硬件支持。

应用

  • 数字录像机/播放器
  • 1080p/1080i高清DTV
  • 高性能卫星机顶盒、有线电视机顶盒、IPTV机顶盒
  • IP-PVR和视频分布系统
  • 多媒体住宅网关
  • 路由器与IAD

相关产品