概览
优势和特点
78M6631评估演示板包括:- 78M6631评估板
- USB电缆组件USB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
- 在线仿真器(ICE)适配器
- 三个CT
- 文档CD
产品详情
Teridian™的78M6631评估板用于测量3相交流系统。评估板安装了78M6631功率和电能测量IC,通过USB电缆连接到PC,随演示板提供电缆。评估板用于演示78M6631电表控制芯片,实现精密测量并配合整体系统使用。
板载78M6631可利用固件演示代码预编程。78M6631能量测试数据和状态通过串行UART接口、按照文本CLI命令集读取(可利用超级终端进行方便的手动操作),也可通过串行外围接口(SPI)读取。有关固件和CLI命令使用的详细信息,请参考78M6631固件说明文档。
应用
- 楼宇自动化
- 数据中心、电信设备、存储设备电源和电源分配单元
- 电机诊断
- 太阳能逆变器
相关产品
文档
-
UG-5263: 78M6631 Evaluation Board User Manual2011/11/21PDF1M