概览
优势和特点
演示板包括:- OMU1-S-RF模块
- USB A/B电缆
- USB-OPTO子板
- UART-ISO子板
- CD包括软件和相关文档
产品详情
Teridian电源出口测量单元(OMU1-S-RF模块)是利用Teridian 78M6612 SOC构成的低功耗电源监控器。Teridian 78M6612能够监测交流电压、负载电流并控制内部负载继电器开关。嵌入固件计算电源的RMS电压、RMS负载电流、功率、VA、VAR以及功率因数。实时监测数据传送给PC机,在Windows®图形用户界面(GUI)中显示。通过78M6612的UART接口连接用户的RF模块,支持OMU1-S-RF通信。
OMU1-S-RF评估板可以作为独立的通信接口进行开发和集成。OMU1-S-RF还提供一对独立的子板和基于Windows的图形用户界面(GUI),简化下列数据测量和控制的实现:
- 功率、电流、电压以及功率因数指示器
- 可调整显示比例
- 跟踪最小值和峰值参数
- 可选择带状图显示格式
- 窄带与宽带测量
- 可选择参与平均计算的采样数
- 累积消耗电量和花费跟踪
- 交流电频率
- 报警指示
- 可编程报警阈值
- 内置负载继电器(16A)控制
- 将数据记录到文件内
应用
- 通信电源
- 计算机电源
- 消费类白色家电
- 家庭自动化和商业自动化设备
相关产品
文档
-
UG-4739: 6612_OMU_S2+2_URT_V1_14 Firmware Description Document2010/7/27PDF457K
-
UG-4737: 6612_OMU_S2_URT_V1_13 Firmware Description Document2010/7/27PDF465K