概览

优势和特点

演示套件包括:
  • 71M6515H演示板,安装了71M6515H AFE IC
  • 调试板
  • 两个5V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容Switchcraft 712A)
  • 串行电缆、DB9、公/母接头、2m电缆(Digi-Key AE1020-ND)
  • CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、PC可执行程序(GUI)和校准表

产品详情

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)的71M6515H演示板用于评估71M6515H IC在3相电表中的应用。该演示板安装了71M6515H集成电路和外围电路,包括板上电源和调试板,可以通过RS-232口连接运行Windows® 2000/XP系统的PC。该演示板用于评估71M6515H电表控制器芯片的测量精度以及整体系统性能。

在PC上运行Windows® 2000/XP兼容控制程序,通过图形用户界面(GUI)对71M6515H IC进行便捷的控制和监测。

应用

  • 工业和商业表计,0.1%精度

相关产品