概览
优势和特点
演示套件包括:- 71M6511演示板:带有预装演示程序的71M6511或71M6511H IC (4层圆形演示板或2层方形演示板,采用电容或变压器电源)
- 调试板
- 两个5V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(Switchcraft 712A)
- 串行电缆、DB9、公/母接头、2m电缆(Digi-Key AE1020-ND)
- CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、演示代码以及使用说明
产品详情
TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)的71M6511演示板用于验证电表IC,评估71M6511/6511H器件在单相电表中的应用。该演示板安装了71M6511或71M6511H集成电路和外围电路,包括:串行EEPROM、仿真端口以及板上电源和调试板,可以通过RS232口连接PC。该演示板用于评估71M6511电表芯片的测量精度以及整个系统的应用。
该演示板在71M6511/6511H IC闪存存储器中预先安装了演示程序(文件名为6511_demo.hex)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。
演示板上的71M6511/6511H IC采用默认的校准因子进行了预编程。
应用
- 住宅表计:0.5%精度
文档
-
UG-4743: 71M6511/71M6511H 4-Layer Demo Board Quick Start Guide2010/7/27PDF364K
-
UG-4742: 71M6511/71M6511H 2-Layer Demo Board Quick Start Guide2010/7/27PDF278K
-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice2010/7/27PDF167K
-
71M6511DB: Demo Board for the 71M6511 Data Sheet (Rev. 5)2010/7/23PDF2M