概述
优势和特点
- 用户可配置的目标音量。
- 内置音频限幅器使由箝位导致的失真减至低点。
- 支持的采样速率: 8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1和48 kHz。
- 支持的帧大小: 每通道32至256个样本之间的任意偶数帧大小。
- 仅支持立体声输入。
- 与整个SHARC ADSP-214xx系列处理器代码兼容。
- DTS在ADSP-21462/5/7/9、ADSP-21471/2/5/8/9和ADSP-21481/2/3/5/6/7/8/9处理器中的应用获得认证。
- 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器。
- 输入和输出格式: 非交错多通道32位浮点采样。
- 无框架相关性。
产品详情
用于SHARC的DTS Symmetry是由DTS Inc研发的一款音频后处理模块,旨在动态调整音频增益,以在不引起声频失真的前提下使立体声源保持恒定的感知音量。该模块主要设计用于声源音量变化非常大的音频系统。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
SHARC处理器系列 |
代码存储器(KiB) |
数据RAM (KiB) |
常数数据表(KiB) |
MIPS |
|
平均值 |
峰值 |
||||
ADSP-2146x |
8.43 |
4.97 |
0.95 |
15.9 |
16.2 |
- MIPS测量条件:Fs = 48kHz、立体声输入及输出、最佳内存布局、在ADSP-21469上运行。
- 所有ADSP-214xx处理器代码兼容,实施硅片异常临时解决方案。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、最少输入输出单缓冲。
- 用于数据存储器计算的输入和输出缓冲器大小为256字节(每通道利用32个样本帧大小)。
- 用于MIPS测量的帧大小为每通道256个样本。
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio
- 适用于ADI处理器的VisualDSP++ 5.0及最新更新。
- SigmaStudio图像开发工具 3.7 (Build 7)或更高版本。
- 适用于SHARC的SigmaStudio 2.0.0或更高版本。