概述
优势和特点
- 缓存: 同时使能指令和数据缓存
- MDMA: 使用单通道内存DMA
- 输入格式:
- UYVY422(ITU-R BT.656格式或YUV420平面格式或UYVY422原始逐行或仅Y)
- 输出格式:
- 已检测物体数
- 已检测物体特性,比如区域、矩形框边界、中心位置
- 跟踪物体的特性,比如区域、矩形框边界、中心位置和最后100帧/图像的跟踪轨迹
- 输出帧:
- 参考/背景帧
- 差别帧:
- MOG背景/前景分段二进制图像
- 算法:
- 用作背景建模函数的高斯混合(MOG/GMM)
- 跟踪算法
- 基于尺寸和空间位置的块融合 用于融合的代码部署在应用中,因此是完全可配置的
- 与整个Blackfin处理器ADSP-BF7xx系列代码兼容
- 发布格式: C语言、库、库的C和ASM源中的实时和文件I/O应用代码
- VOS基元中的C和ASM源
产品详情
视频占位传感器设计用于通过视觉传感器检测室外空间(如停车场)中人员或车辆的占用或存在情况。 检测结果用于实现灯光智能开关和照明控制,从而实现节能。 该产品会对室外停车场等室外空间进行占用检测。当车辆和/或人员进入传感器视野时,它检测占用情况,并排除其它运动(比如树木摇曳、下雨/下雪和其它这类运动)。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
存储器(字节) | 性能 |
||||||
测试 |
宽度/高度 | 代码 (KiB) |
数据 RAM (KiB) |
常数数据表 Data Tables (KiB) |
帧缓冲器 | MIPS(平均值) | MIPS(峰值) |
YUV420, 25 fps |
352 x 288 |
39.39 |
25.48 | 0.26 |
1380.1 | 189 |
208 |
UYVY、PPI上的Aptina传感器输入 |
640 x 480 |
39.39 | 25.48 | 0.26 | 1380.1 | 189 |
205 |
- MIPS测量条件:最佳存储器布局、在ADZS-BF707 BLIP2平台(30 fps)上运行。 所有代码和数据均存储在L1存储器中,其它可存储在缓存区内。 帧状态缓冲器存储在L3或L2中,而堆栈存储在L1暂存存储器中。 16KiB L1指令存储器配置为指令缓存,32KiB L1数据存储器配置为数据缓存。
- “数据RAM”针对一个实例,包括针对VGA分辨率的堆栈、暂存和实例/状态。 “常数数据表”针对一个实例,包括常数和常数表。 “帧缓冲器”针对VGA分辨率的一个实例,包括帧缓冲器(L3存储器中的较大缓冲器),均为状态和暂存存储器。1 KiB = 1024字节)
- 数据缓存和指令缓存同时启用。 缓存设置为“回写”和“长缓存”(DCBS=1)模式。 存储DMA使用64位DMA(ADSP-BF707)。
- 采用ADSP-BF707上的CCLK=384 MHz和SCLK=192 MHz完成测量。
系统要求
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。