概述

优势和特点

  • 符合ISO/IEC 11172-3 (MPEG-1) Level 3
  • 支持的采样速率: 32 kHz、44.1 kHz和48 kHz
  • 支持的比特率: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps
  • 支持的编码模式: 单声道/立体声/双声道/联合立体声
  • 支持全面的重入和多实例
  • 通过输出状态汇报编码帧尺寸和帧数量
  • 通过分离的ID3标签写入器(支持v2.4标签)支持ID3标签
  • 报告最多6个唯一误差代码

产品详情

MP3是一项广泛使用的压缩技术,以远低于原始CD数据速率的比特率提供CD音质的音频。 ADI公司的MP3编码器是一款高性能编码器,能够以较快的编码速度提供高质量的压缩音频,在600MHz Blackfin处理器上可以实现高于12倍的实时编码。

ADI公司的MP3编码器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 这是个独立自足的软件模块,能够产生完全符合ISO/IEC 11172-3 MPEG-1规范的音频,并且经过了严格测试和商业应用的现场验证。

下载及相关软件

软件开发工具

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

VisualDSP++ 5.1

用于Blackfin、SHARC和TigerSHARC处理器的VisualDSP++是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KiB)   数据RAM (KiB)   常数数据表(KiB)    
MIPS平均值    
37.06   23.36  47.41
 37

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。


相关硬件 (3)

EZ-Kits