概述

优势和特点

  • 输出状态: 采样速率、输出通道数、单通道输出采样数及输出通道排序
  • 快进/快退: 不适用
  • API: C语言可调用的“推入”API
  • 误差代码: 最高报告6个唯一误差代码
  • 电源电压: 兼容DTS Neo:6/通过DTS Neo:6认证
  • 参考代码修订版本: 2.50.57
  • 认证: ADSP-BF533/537/538/539/527/518/548都通过了认证
  • 框架相关性: 无。 与处理器外设或寄存器无关
  • 发布格式: 目标代码及源代码包装器
  • 输入格式: 32位采样大小、非交错形式
  • 代码基来源: DTS Neo:6参考代码
  • 输出格式: 32位采样大小 多通道输出(立体声达7个主要通道)、非交错
  • 每块输出缓冲样本
  • 采样速率: DTS Neo:6规定的所有采样频率(32、44.1、48、64、88.2和96kHz)
  • 多通道: 支持全面的重入和多实例

产品详情

Neo:6是一项DTS专有算法,旨在从双声道源提供更丰富、更自然的多声道音效。 该算法主要针对多声道A/V接收器相关应用,以便单个单元在实现矩阵编码立体声输出的同时能够提供高达七个音频输出。 Neo:6采用多通道扬声器布局,三个置于前端,四个环绕声以及后置扬声器。 矩阵编码立体声通道输出为Lt和Rt。


Neo:6支持的子频段滤波过程提供多个主动信号的分离,最终减少单个主动信号对子频段内重要音频信号的屏蔽。 同时,通过扩展音域,Neo:6能够更精确地对音频元素进行定位。 因此,原本从同一地点发出的信号听起来将像是从不同地点融合而成的效果。 从而为终端用户提供了更出色的定向声效。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KiB)
数据RAM (KiB)
常数数据表(KiB)
MIPS平均值
 平均值
 峰值
 21
 51.7
 5.5
 109.5
 136.2

  • MIPS测量条件:Fs=48kHz、7个输出通道、最佳内存布局、最坏情况测试矢量、在ADSP-BF537上运行。
  • 与所有ADSP-BF5xx处理器代码兼容,基于ADSP-BF533芯片0.3版或更高、ADSP-BF537芯片0.3版以及ADSP-BF561芯片0.4版或更高的硅片异常临时解决方案实施。
  • “数据RAM“针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、最少输入输出单缓冲。
  • 输入缓冲器大小0.5K字节,输出缓冲器大小1.75K字节。
  • 考虑帧大小:每通道64个样本。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (4)

EZ-Kits

延长板