MAX9949和MAX9950参数测量单元的工作模式\r\n
Abstract
这篇应用笔记解释了MAX9949/MAX9950参数测量单元(PMU)的四种主要工作模式,包括:加流/测流(FIMI)、加流/测压(FIMV)、加压/测流(FVMI)和加压/测压(FVMV)。文中还给出了方框图、公式和表格,便于对配置实例进行评估。
概述
MAX9949/MAX9950是双通道参数测量单元(PMU),具有四种主要工作模式:
- FIMI—加流/测流
- FIMV—加流/测压
- FVMI—加压/测流
- FVMV—加压/测压
本文没有讨论两种辅助操作模式,即:无加载信号/测压(FNMV)和无加载信号/测流(FNMI)。关于这两种模式的详细信息,请参照数据资料。
这篇应用笔记分章节讨论四种主要工作模式,每个章节根据等效框图说明芯片的功能。利用公式解释工作原理,并给出了配置实例。针对FIMI模式的表格给出了进一步的设计案例,MAX9949/MAX9950针对不同类型的ADC与MSR引脚连接进行配置。用户可以参考这些实例、配置、公式和表格,设置特殊的工作模式。
如需了解如何通过串口配置各种模式,请参照数据资料。
注意事项及附加说明
给出原理框图之前,首先提供以下附加说明。
- 本应用笔记的内容是对数据资料的补充,建议读者首先获取一份数据资料,确保所有设置都符合数据资料的规定。
- 本文所举示例假设PMU都已经过校准。为简化问题,假设所有失调为零。没有失调的器件在现实生活中并不存在,所有器件在实际使用之前都需要进行校准,以达到绝对精度要求。
- 数据资料中的满量程范围(FSR)指从负向最小值到正向最大值的范围。比如,200µA的FSR范围为±200µA,共计400µA。其它量程±2µA、±2mA和±64mA同样如此换算。
- 线性误差表示为FSR的函数,通常在±0.02%范围内。如果我们选取2µA范围,则在整个4µA FSR范围内,最大线性误差为0.02% x 4µA = 80nA。
- 不要超过绝对最大额定值指标,确保工作在数据资料规定的标称范围内。超出标称工作范围可能导致异常结果或损坏器件。
- 框图中椭圆内的数字代表节点电压,用户可以自行验证各节点值。框图采用理想运放的SPICE模型进行仿真,节点电压值即为仿真结果。
- 在FI (加流)模式下,电流正比于[VIN - VIOS]。
- 表中给出了如何针对单极性和双极性ADC设置IOS。
- 所有示例框图采用15.5kΩ负载,RSENSE = 10kΩ,量程设为200µA。框图适用于任何负载和任何量程。
- 本应用笔记也适用于MAX9951/MAX9952 PMU,但有两点例外:反馈环路增益倍数是4而不是2;所使用的检测电阻值翻倍。
FIMI模式
图1. 示例配置的FIMI模式等效框图
由图1可以观察到:
- MSR引脚监测IN输入电压,加上或减去U1、U2、U3、U4和U5的全部失调电压。MSR引脚自身并不直接检测输入电流,IFORCE电流正比于VIN - VIOS:
- 图1给出了一个设置案例,其中,IN = 3.456V,IOS = 1.234V,负载为15.5kΩ。利用式1和RSENSE = 10kΩ (±200µA量程),得到IFORCE = 111.1µA。
- 通过计算流过RSENSE的电流可以确认IFORCE的计算:
IRSENSE = (2.833 - 1.722)/10,000 = 111.1µA
负载端:
IRLOAD = 1.722/15,500 = 111.0968µA (误差源于3位分辨率)
FIMI | ||||
IN (V) |
IOS (V) |
RSENSE (Ω) |
FI (µA) |
MSR (V) |
IOS set for -4V to +4V ADC on MSR output | ||||
-4 | 0 | 10,000 | -200 | -4 |
-3 | 0 | 10,000 | -150 | -3 |
-2 | 0 | 10,000 | -100 | -2 |
-1 | 0 | 10,000 | -50 | -1 |
0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 10,000 | 50 | 1 |
2 | 0 | 10,000 | 100 | 2 |
3 | 0 | 10,000 | 150 | 3 |
4 | 0 | 10,000 | 200 | 4 |
IOS set for 0V to +8V ADC on MSR output | ||||
0 | 4 | 10,000 | -200 | 0 |
1 | 4 | 10,000 | -150 | 1 |
2 | 4 | 10,000 | -100 | 2 |
3 | 4 | 10,000 | -50 | 3 |
4 | 4 | 10,000 | 0 | 4 |
5 | 4 | 10,000 | 50 | 5 |
6 | 4 | 10,000 | 100 | 6 |
7 | 4 | 10,000 | 150 | 7 |
8 | 4 | 10,000 | 200 | 8 |
表1说明如何使用IOS引脚配置芯片,以支持单极性ADC (本例中,-4V至+4V)或双极性ADC (0V至8V)。由此,客户可以针对其应用需求在较宽范围选择ADC。表1示例采用200µA量程(RSENSE = 10kΩ),但相同的设置适用于所有量程。
FIMV模式
图2. 示例配置的FIMV模式等效框图
FIMV节点与FIMI模式基本相同,只是输出端或FORCE引脚电压由MSR引脚监测(图2)。FORCE引脚输出电流与图1完全相同,所有计算过程也相同。
FVMI模式
图3. 示例配置的FVMI模式等效框图
在FVMI模式下,FORCE引脚电压强制等于IN引脚电压(图3),因此,VFORCE = VIN。
从图3很容易看到这一点:
ILOAD = VIN/RLOAD = 3.456/15,500 = 222.97µA
因为RSENSE = 10kΩ,量程为200µA。但我们超出200µA FSR量程22.97µA。考虑到每个设定量程都有一定裕量,超出FSR指标,所以这个结果是可接受的。MSR引脚通过IOS引脚电压偏置为:VMSR = 2 × (ILOAD × RSENSE) + VIOS。
FVMV模式
图4. 示例配置的FVMV模式等效框图
图4显示强制输出为IN电压,MSR引脚监控该电压或加压。因此,ILOAD = VIN/RLOAD。
结论
本应用笔记在数据资料的基础上详细说明了MAX9949/MAX9950 PMU器件的四种主要工作模式,并给出了每种模式下的等效框图和设置示例,便于实际评估。