用于W-CDMA (UMTS)具有增益步进的 LNA
Abstract
MAX2645硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA)具有25dB增益步长、关断模式和可调的IP3功能。LNA优化用于UMTS频段(2110MHz至2170MHz)的WCDMA应用。MAX2645具有19.5dB增益、1.9dB的噪声系数以及在高增益模式中+2.5dBm的IIP3。典型工作电压+3.3V,高增益模式下的电源电流为8.9mA,低增益模式下的电源电流为2.7mA,关断模式下电流典型值为0.1µA。
表1概括了工作在2.14GHz上的MAX2645性能。图1则给出了在2.14GHz优化MAX2645性能的原理图。图2到图6给出了从2.1GHz到2.2GHz在高增益模式和低增益模式中LNA的性能。调谐电容为通用的Murata 0402 GRP1555C (GRM36)系列,而调谐电感为Murata 0402贴片电感的LQP10A系列。欲获得详细信息,请查询MAX2645 SiGe LNA数据资料和评估板数据资料/a>。
Mode | ICC (mA) | Gain (dB) | NF (dB) | IIP3 (dBm) | S11 (dB) | S22 (dB) |
High Gain | 8.9 | +19.5 | 1.87 | +2.5 | -9.5 | 14.7 |
Low Gain | 2.7 | -6.8 | 13.86 | +16.3 | -8.3 | 8.0 |
注: VCC = +3.3V, RBIAS = 20kΩ |
图1. 优化工作在2.14GHz的MAX2645 SiGe LNA电路原理图
图2. MAX2645增益频率特性图
图3. MAX2645噪声系数频率特性图
图4. MAX2645输入IP3频率特性图
图5. MAX2645输入回波损耗频率特性图
图6. MAX2645输出回波损耗频率特性图