AN-876:用ADI公司的ADT75替代国家半导体公司的LM75

简介

ADT75分为两种等级:ADT75A和ADT75B。

ADT75B是高温精密器件,ADT75A设计用作LM75的替代选择。

ADT75的功能、引脚和封装均与LM75兼容,用ADT75替LM75时,无需修改软件或硬件。

Figure 1. ADT75 Pin Configuration
图1. ADT75引脚配置
Figure 2. LM75 Pin Configuration
图2. LM75引脚配置

整个温度范围内的温度误差性能

在整个温度范围内,ADT75A与LM75的性能和功能完全兼容。这两款器件具有相似的性能曲线(参见图3)。

注意,如果需要更高的精度,推荐使用ADT75B。

图3. ADT75和LM75—典型温度精度

兼容性

表1. ADT75与LM75的特性比较
特性 ADT75A  LM75 
I²C 接口
I²C 总线地址
8引脚MSOP和8引脚SOIC
相同的寄存器地址1
相同的寄存器内容
相同的温度精度
9位分辨率
3.3 V和5 V工作电压
相似的AC/DC参数
相同的OS和配置功能
二进制补码编码

1 ADT75和LM75具有相同的寄存器内容。ADT75包含更多的寄存器位,用于单稳态模式、SMBus报警使能和额外的温度分辨率位。可以忽略所有这些额外寄 存器的内容,而不必修改LM75软件。

过温模式

  • ADT75默认上电为OS引脚。LM75同样是默认上电为OS引脚。
  • ADT75和LM75的默认过温上电模式均为比较器模式。
  • 两款器件均可将OS引脚设置为低电平有效或高电平有效。两款器件均具有图4所示的中断响应。

注意,ADT75有一个LM75所不具备的额外特性,这就是SMBus报警功能。如果用户选择使用ADT75的这个特性,必须将配置寄存器的位7设置为使能。

图4. OS/ALERT输出温度响应图
 

ADT75与LM75的区别

ADT75分为两种等级:ADT75A和ADT75B。ADT75B是高温精密器,ADT75A设计用作LM75的替代选择。ADT75A与LM75之间存在一些细微的差异,但这并不影响任一器件在同一插槽中使用的能力。ADT75A是LM75的增强型器件,具体区 别如表2所列。

表2. ADT75A与LM75的区别
特性 LM75 ADT75A
注释 条件  注释 条件
VDD   仅3.3 V和5 V   3.0 V 至 5.5 V
VDD时的数据手册规格   3.3 V和5 V   3 V 至 5.5 V 
温度范围   −55°C至+125°C   −55°C 至 +125°C
温度精度 TA = −55°C 至 +125°C ±3°C(最大值) TA = +100°C 至 +125°C  4.5 V 至 5.5 V, ±2°C (典型值)
分辨率(位)   8, 9    8, 9, 10, 11, 12  
温度转换时间(最大值)   100 ms    60 ms
电源电流( I2C无效) LM75B @ 3.3 V 和 5 V
LM75C @ 3.3 V 和 5 V
500 μA 
1 mA 
VDD = 3.3 V 
VDD = 5 V 
500 μA 
525 μA
关断电流(3.3 V)   4 μA (典型值) 典型值 = 3 μA  8 μA (最大值)
关断电流(5 V)   6 μA (典型值) 典型值= 5.5 μA    12 μA (最大值)
单次转换寄存器 LM75上不存在 N/A   ADT75上存在1 ;3.3 V时的功耗 78.6 μW (典型值)
SMBus报警 LM75上不存在  N/A  需要时,通过设置配置寄存器的D7位可使能SMBus报警功能  

1专用于降低功耗。

ADT75B的温度精度特性远优于LM75,如表3所示。

表3. LM75与ADT75B的温度精度特性比较
LM75 ADT75B
温度范围 精度 温度范围 精度
 TA = −25°C至 +100°C  ±2°C (最大值) TA = 0°C至 70°C  ±1°C (最大值)
TA = −55°C 至 +120°C  ±3°C (最大值) TA = −25°C 至 +100°C
TA = −55°C 至 +100°C 
TA = 100°C 至125°C @ 3 V 至 3.6 V VDD
±2°C (最大值)
±3°C (最大值)
±3°C (最大值)

单稳态寄存器

单稳态模式是ADT75的一个特性,LM75不具有该特性。LM75软件对该寄存器无影响,因此无需修改。

该寄存器专门设计用来将功耗降至最低。更多信息参见ADT75数据手册。

激活单稳态模式时,将会发生下面的一系列事件:

  1. ADT75关断
  2. 0x04写入地址指针寄存器。
  3. 执行转换
  4. 器件返回关断状态。
表4. ADT75寄存器
指针地址 寄存器名称 上电默认值
0x00  温度值 0x00
0x01  配置 0x00
0x02  THYST 0x4B00 (75°C) 
0x03  TOS 设定点 0x5000 (80°C) 
0x04 单稳态 0xXX 

作者

Generic_Author_image

Donal McNamara