AN-1309: 利用ADF7023和RFFM6901 915 MHz ISM频段收发模块 (带分集开关)实现的一种范围扩展参考设计

简介

针对客户希望扩大 ADF7023ISM频段收发器有效范围的情况,本应用笔记描述了一种参考设计,可使整体链路预算增加近20 dB。在不受干扰限制的视线应用中,这相当于使范围提高了大约6到7倍。

该设计由ADI公司的ADF7023收发器和RFMD公司的RFFM6901前端模块(FEM)构成,适用于902 MHz至928 MHz ISM频段,符合FCC规范。


关于ADF7023


ADF7023是一款超低功耗、高性能、高集成度的2FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器。设计工作范围为862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz频段,覆盖全球免许可的433 MHz、868 MHz和915 MHz ISM频段。

这款收发器适合欧洲ETSI EN300-220、北美FCC (Part 15)、中国短程N/A线监管标准或其它类似地区标准下的电路应用。支持1 kbps至300 kbps的数据速率。


RFFM6901简介


RFFM6901是一款单芯片前端模块,适用于868 MHz和915 MHz ISM频段。RFFM6901解决了典型便携式设备RF前端设计大幅减小尺寸的需求,极大地减少了内核芯片组之外需要的组件数量,从而减小了整个解决方案的尺寸,降低了组装 成本。RFFM6901集成一个1 W功率放大器、双端口分集天线开关、带旁路模式的LNA和匹配组件。RFFM6901采用32引脚、6.0 mm × 6.0 mm × 1.2 mm超模压层压封装。

Figure 1. Functional Block Diagram.
图1. 功能框图

一般工作和性能数据

本节描述这些器件共同使用时的一般工作条件和典型性能。有关单个器件的性能详情请参考产品数据手册。

典型性能数据为8个不同的EVAL-ADF7023-RFFM6901修订版C评估板在室温下的均值,其中,向ADF7023施加3.3 V电压,向RFFM6901施加4 V电压。


一般工作条件


表1. 一般工作条件
参数 最小值 典型值 最大值
频率范围 902 928 MHz
电源电压、 ADF7023 3.3 V
电源电压、RFFM6901   4.0   V
温度范围 −40   +85 °C

典型性能数据


全部测试结果均在测试板EVAL-ADF7023-RFFM6901修订版C评估板上完成。

图2. 典型性能数据
参数 典型值 测试条件
最大发射功率 30 dBm  
30 dBm发射功率条件下的谐波
二阶谐波
三阶谐波
四阶谐波
五阶谐波

−18
−43
−56
−65

dBm
dBm
dBm
dBm

传导性
传导性
传导性
传导性
接收机灵敏度
200 kbps

−106.7

dBm

10−3 BER FSK (fDEV 50 kHz), 915 MHz
电流消耗发射电流(30 dBm)
Rx
旁路
休眠

650
21

0.5

mA
mA

mA
 

FCC合规


在美国,902 MHz至928 MHz频段的跳频系统需要符合FCC第15部分的规定。FCC第15.247部分规定,在使用至少50个跳频通道时,跳频通道的20 dB带宽小于250 kHz,并且任何频率在20秒期间的平均占用时间不大于 0.4秒时,最高传输功率可为1 W (30 dBm)。

本应用笔记描述的参考设计在+30 dBm输出功率下,通过了FCC第15.247部分规定的辐射谐波预合规测试。测试在100 kbps和300 kbps下进行,每100毫秒传输255字节数据包。未使用外部SAW滤波器。对于RF其他数据速率、包长度,或者对参考设计的布局做出更改的情况下,可能要使用RF屏蔽。

参考设计描述

参考设计由ADI的ADF7023和RFMD的RFFM6901前端模块构成。该设计适用于915 MHz ISM频段,能够提供+30 dBm的输出功率,并能提高接收器的灵敏度。借助这种特定配置,您可以选择多种不同的模式。

在本参考设计中,+30 dBm发射功率条件下的默认电源连接

  • ADF7023通过VDDBAT1和VDDBAT2引脚提供3.3 V电源。
  • RFFM6901的LNA_VCC引脚同样以3.3 V供电。
  • RFFM6901的VDIG、PA_VCC1和PA_VCC2引脚以4 V供电。

然而,如果需要+27 dBm发射功率,则可以同时将共用型3.0 V至3.3 V电源连接到ADF7023和RFFM6901电源引脚。有关RFFM6901在这种模式下工作的更多信息,请参阅RFFM6901数据手册。

对于本参考设计,建议在接收模式下,使用RFFM6901的高偏置模式,在发射模式下,使用低偏置模式。有关参考设计这些工作模式的配置方式,请参阅下小节的内容。同时提供其他工作模式(见表3),详见RFFM6901数据手册。

表3. 模式控制
系统状态 RFFM 6901 状态 ADF7023 状态 ADF7023 寄存器设置 CTL2和CTL5(通过寄存器设置和 ADF7023状态控制) CTL3 CTL4
关断/休眠 关断模式 休眠 无关 无关 无关
发射1(高增益) 发射高偏置 PHY_Tx 0x139 = 0x00 且 0x11A = 0x43 CTL2 = 低; CTL5 = 高
发射2(低增益) 发射低偏置 PHY_Tx 0x139 = 0x00 且 0x11A = 0x42 CTL2 = 低; CTL5 = 低
接收1(高增益) 接收高偏置 PHY_Rx 0x139 = 0x00 且 0x11A = 0x42/43 CTL2 = 高; CTL5 = 低
接收旁路 接收旁路 PHY_Rx 0x139 = 0x00 且 0x11A = 0x42/43 CTL2 = 高; CTL5 = 低

用ADF7023对RFFM6901进行模式控制


本参考设计支持多种模式,具体取决于用户需求。表3对这些模式和设置进行了总结。RFFM6901的主要工作模式是通过ADF7023 ATB端口进行控制的,因而缓解了主处理器上的负载。CTL 5选择低或高偏置,而CTL2则是发射/接收选择。这些分别通过ATB 1和ATB 2控制。CTL3开启或关闭LNA,CTL4为关断引脚;这些引脚可以通过主机处理器GPIO进行控制。如果不需要接收旁路,则可通过一个电阻将CTL 3连接到CTL2。CTL1为天线选择引脚,在本设计中接地,这是针对单天线工作模式配置的。表3描述了各种不同的模式及其控制方式,包括适当情况下来自ADF7023的写操作。

CTL2和CTL5通过ADF7023 ATB 1和ATB 2 GPIO进行控制。这些引脚的配置详见ADF7023数据手册。总之,寄存器0x139第7位控制这些引脚处的逻辑电平驱动。在本设计中,建议将其设为3.3 V;这是通过写入0x139 = 0x00实现的。寄存器0x11A配置ATB1和ATB2的逻辑表,并且一旦设置完毕,ADF7023状态将控制这些引脚处的逻辑高电平或低电平。因此,一旦ADF7023的寄存器0x139和寄存器0x11A配置完成后,RFFM6901的状态将由ADF7023控制。详见表3。

参考设计原理图和布局图

完整的参考设计包可从ADI网站下载,其中包括Gerber文件、电路原理图、制造笔记和物料清单(BOM)。

Figure 2. Schematic.
图2. 原理图

推荐的PCB布局


图3和图4所示为推荐的PCB布局。Gerber文件可通过ADI网站下载。

Figure 3. PCB Layout Diagram.
图3. PCB布局图
Figure 4. Component Placement Diagram.
图4. 元件布局图

物料清单

表4. 元件列表
名称 数值 容差 PCB封装 SMD 制造厂商 产品型号
C1 DNI C0402 顶层
C2 3.3 pF C0402 顶层 Murata GRM1555C1H3R3CA01D
C4 0.1 µF ±5% C0402 顶层 Murata  GRM155R71C104KA88D
C6 1 nF ±10% C0201 顶层 TDK C0603X7R1E102K030BA
C7 1 nF ±10% C0201 顶层 TDK C0603X7R1E102K030BA
C8 1 nF ±10% C0201 顶层 TDK C0603X7R1E102K030BA
C10 1 nF ±10% C0201 顶层 TDK C0603X7R1E102K030BA
C11 1 nF ±10% C0201 顶层 TDK C0603X7R1E102K030BA
C12 1 nF ±10% C0201 顶层 TDK C0603X7R1E102K030BA
C15 100 pF ±5% C0402 顶层 Murata GRM1555C1H101JZ01D
C16 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C18 56 pF ±5% C0402 顶层 Murata GRM1555C1H560JD01D
C19 2.7 pF ±0.25  C0402 顶层 Murata GRM1555C1H2R7CZ01D
C20 1.2 pF ±0.25  C0402 顶层 Murata GRM1555C1H1R2CZ01D
C23 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C24 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C26 10 µF ±20% C0603 底层 Johanson 6R3R14X106MV4T
C27 100 pF ±5% C0402 顶层 Murata GRM1555C1H101JZ01D
C28 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C30 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C33 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C34 18 pF ±5% C0402 顶层 Murata GRM1555C1H180JZ01D
C35 18 pF ±5% C0402 顶层 Murata GRM1555C1H180JZ01D
C37 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C42 10 µF ±20% C0603 底层 Johanson 6R3R14X106MV4T
C62 150 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A154KE9D
C65 220 nF ±10% C0402 顶层 Murata 电子 GRM155R61A224KE19D
C66 100 pF ±5% C0402 顶层 Murata GRM1555C1H101JZ01D
C111 0.1 µF ±5% C0402 顶层 Murata GRM155R71C104KA88D
C112 0.1 µF ±5% C0402 顶层 Murata GRM155R71C104KA88D
C113 0.1 µF ±5% C0402 顶层 Murata GRM155R71C104KA88D
C115 1 nF ±10% C0201 顶层 TDK C0603X7R1E102K030BA
J2     SMA_CARD_EDGE_RF 顶层 Johnson 元件 142-0711-821
L1 47 nH ±5% L0402 顶层 Coilcraft 0402CS-47NXJL
L2 7.5 nH ±5% L0402 顶层 Coilcraft 0402CS-7N5XJL
L3 12 nH ±5% L0402 顶层 Coilcraft Coilcraft 0402CS-12NXJL
L4 6.2 nH ±5% L0402 顶层 Coilcraft Coilcraft 0402CS-6N2XJL
L5 7.5 nH ±5% L0402 顶层 Coilcraft Coilcraft 0402CS-7N5XJL
P1     SKT10_1.27MM 底层 Samtec SFM-105-02-S-D-A
P2     SKT10_1.27MM 底层 Samtec SFM-105-02-S-D-A
P3     SKT20_1.27MM 底层 Samtec SFM-110-02-S-D-A 
P4     SIP-3P-RA_SMD 顶层 Sullins GEC36SGSN-M89
P5     SIP-3P-RA_SMD 顶层 Sullins GEC36SGSN-M89
R1 DNI ±1% R0201 顶层
R3 DNI ±1% R0402 顶层
R4 DNI ±1% R0402 顶层
R5 0 r ±1% R0402 顶层 Rohm MCR01MRTJ000
R8 0 r ±1% R0402 顶层 Rohm MCR01MRTJ000
R9 0 r ±1% R0402 顶层 Rohm MCR01MRTJ000
R12 36 k ±1% R0402 顶层 Rohm MCR01MZPF3602
R13 DNI R0402 顶层
R15 100 k ±1% R0402 顶层 Rohm MCR01MZPF1003
R16 0 r ±1% R0402 顶层 Rohm MCR01MRTJ000
U1     LFCSP-32 顶层 ADI 公司 ADF7023-LFCSP32
U2     LGA, 32引脚, 6 mm × 6 mm     RFMD RFFM6901
Y1 26 MHz   XTAL-SMD-3_2-2_5MM 顶层 NDK NX3225SA-26.000000MHZ-G2

作者

Generic_Author_image

Stephen Hinchy

Stephen Hinchy是ADI公司(爱尔兰利默里克)的ISM和授权频段收发器产品线应用工程师。 自2005年加入ADI公司以来,他就一直在RF收发器应用领域工作。他拥有爱尔兰科克国立大学电气工程学士学位和都柏林城市大学电子系统硕士学位。