目标
本次实验旨在带您熟悉变压器耦合放大器的阻抗匹配操作。
背景知识
升降压变压器的基本定义是一种将输入的交流电压转换为比原电压更高(升压)或更低(降压)的器件。此外还有可用于将电路与地隔离的变压器,这种变压器被称为隔离变压器。本文将侧重讨论变压器的另一种用途,即用于匹配电路阻抗以实现 最大功率传输。
请看图1所示的电路。该电路是变压器耦合型A类功率放大器,它类似于普通的放大器电路,但与集电极负载中的变压器相连。
图1. 变压器耦合型A类功率放大器
在此设置中,R1和R2建立分压偏置,而发射极电阻器R3用于稳定偏置。发射极旁路电容C2用于防止发射极电路内发生负反馈。
仅当放大器输出阻抗等于负载阻抗 RL (R4)时,从功率放大器传输到负载的功率才是最大的。这符合最大功率传输定理。让放大器的输出阻抗与输出器件的阻抗相匹配很有必要,能够尽可能放大其传输到输出器件的功率。这可利用具有适当匝数比的降压变压器来实现。
变压器输入和输出电阻之比就等于变压器匝数比的平方:
由此得出计算反射阻抗的方程,
其中:
➤n为降压变压器的初级与次级匝数之比
➤ RLP为初级中的反射阻抗
A类功率放大器的效率约为30%;而采用变压器耦合型A类功率放大器,效率可提高到50%。除了更高效率之外,变压器耦合型A类功率放大器还有其他优点:
➤基极或集电极电阻中无信号功率损失。
➤可实现出色的阻抗匹配。
➤高增益。
➤提供直流隔离。
图2. 变压器耦合型A类功率放大器
但这种配置并不完美,其缺点如下:
➤相对而言,对低频信号的放大较弱。
➤ 变压器会引入嗡嗡声。
➤变压器体积庞大,价格昂贵。
➤ 频率响应较差。
材料
➤ ADALM2000主动学习模块
➤无焊试验板和跳线套件
➤一个NPN晶体管(2N3904)
➤ 一个10 kΩ电阻
➤一个20 kΩ电阻
➤一个100 Ω电阻
➤ 一个10 μF电容
➤一个1 μF电容
➤ 一台HPH1-0190L/1400L六绕组变压器
硬件设置
构建图1所示的电路;参考图2。使用ADALM2000提供的+5 V和-5 V电源。
程序步骤
设置信号发生器通道1产生500 mV、100 Hz正弦波(0 V偏置)。在示波器上监视两个通道。结果应与图3类似。
图3. 变压器耦合型A类功率放大器的输入与输出电压
问题
在上述实验中,我们使用了匝数比为1:1的变压器。如果尝试将变压器的匝数比改为2:1,会发生什么?
您可以在 学子专区论坛上找到问题答案。