ZA9L0

DeepCover安全微控制器,具有ARM922T处理器内核

32位安全ARM处理器,支持Linux OS并具有先进的物理安全机制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 32位ARM922T CPU核
    • 8KB/8KB I/D高速缓存
    • MMU支持Linux®和Windows®嵌入式CE操作系统
    • 180MHz性能
    • 支持JTAG嵌入式ICE
  • 64KB嵌入式零等待状态SRAM
  • 向量中断控制器
  • 外部总线接口
    • 双外部总线结构(主总线和第二总线)
    • 24位地址、16位数据总线
    • 同步闪存
    • 可配置16MB至512MB SDRAM
  • 电源管理单元
    • 14MHz至40MHz振荡器和锁相环(PLL)产生系统时钟
    • 32.768kHz振荡器用于RTC
    • 基于外设的时钟禁用功能
    • 三种模式:工作、空闲和电池备份
  • 实时时钟
  • 看门狗定时器(WDT)
  • 两个专用SPI接口
  • 九个定时器/计数器
  • 三个UART
    • 1 x 8线接口
    • 2 x 4线接口
  • PCI兼容的POS安全性
    • 电压和温度传感器
    • 篡改开关和金属网检测器
    • 时钟频率和脉冲故障保护
    • 电池备份安全存储器,带有主动归零功能
  • 嵌入式装载ROM
  • 32位唯一ID序列号
  • NIST 800-22兼容的随机数发生器
  • FIPS 180-2兼容的SHA-1散列发生器
  • 显示器控制接口
  • 多达76个通用输入/输出(GPIO)引脚
  • 6通道、45ksps、10位ADC
  • 八个独立的DMA通道
  • 供电电压:1.8V和3.3V双电源
  • 3.3V I/O引脚,UART和SPI等I/O可承受5V电压
  • 256焊球BGA (1.0mm球间距)封装
ZA9L0
DeepCover安全微控制器,具有ARM922T处理器内核
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全微控制器 1
MAXQ1850 量产 DeepCover安全微控制器,提供快速清零和加密技术
产品 4
ZA9L1 DeepCover安全微控制器,具有ARM922T处理器内核
USIP DeepCover安全微控制器,具有MIPS 4KSd处理器内核
MAXQ1103 不推荐用于新设计 DeepCover安全微控制器,具有快速清零和加密技术
DS5250 最后购买期限 高速安全微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 za9l0的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览