VSC7170
2:1 Active-Active复用器、串行ATA 1:2端口分配器和串行2:1端口选择器
低成本SATA复用器/缓冲器
Viewing:
产品详情
- 三个独立的SATA通道
- 每个通道能自动判定1.5Gbps或3.0Gbps数据传输速率
- 支持从一个主机到两个设备端口的分配配置,以及两个主机到一个驱动器端口的选择配置
- 符合串行ATA II端口分配规范1.1
- 符合串行ATA II端口选择规范1.0
- 符合串行ATA II PHY以太网规范1.0 (1i、1x、2i、2x)
- 端口分配模式下支持基于命令和FIS的开关指令
- 无需外部闪存存储器
- 四级输出预加重、输入线路均衡以及模拟LOS门限(通过引脚配置)
- 两级输出摆幅(由引脚配置)
- 支持SATA同步信号恢复
- 支持扩谱时钟
- 内置自检(BIST)功能,可通过环回测试实现
- 端口选择模式下,active-active电路可采用多个指示器
- 可选择重新定时模式
- 端口分配器控制端口状态机
- 端口分配模式下支持硬盘交错启动
- 3.3V单电源供电,典型功率1.5W
VSC7170串行ATA (SATA)复用器/缓冲器可实现1.5Gbps和3.0Gbps链路的2:1故障切换开关。故障切换开关按照串行ATA II端口选择器规范1.0进行工作或作为一个active-active设备,允许多个启动器访问单个驱动器。该功能可用于双主机系统,例如在要求具备冗余和负载共享的高可靠性存储子系统中, I/O控制器必须访问单端口磁盘驱动器。VSC7170具有高输出摆幅,具有预加重和可编程接收灵敏度,能满足驱动远端主板和远距离外部电缆的需要。
VSC7170还支持1:2端口分配器,允许一个主机连接两个驱动器。常见于SATA主机总线适配器(HBA),需要一个内部连接器和一个外部连接器的场合。VSC7170控制HBA和两个连接器之间的串行数据。
器件的端口连接通过驱动外部I/O引脚和内部寄存器配置。
应用
- 主动-被动或主动-主动冗余失效保护系统
- 外部链路缓冲
- 磁盘备份系统
- 双端口SAS/STP扩展器磁盘阵列,采用SATA驱动
- 双端口SATA磁盘阵列(JBOS)
- 用低成本SATA台式驱动器替代DVD或磁盘库
- 高实用性、重要数据存储系统
- 嵌入存储局域网,用于后端存储
- 用于低存储量(如email、医疗诊断记录等)的中等规模系统
- NAS服务器
- RAID子系统
- 内部和外部连接器之间的SATA HBA选择
- SATA端口中继
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC7170的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论