VSC7160

12-PHY串行连接SCSI边沿扩展器,工作于1.5Gbps和3.0Gbps

低成本、单芯片SAS边沿扩展器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 独立的12路串行连接SCSI边沿扩展器PHY
  • 可实现任意PHY到任意PHY的联通(任意PHY可独立连接至目标或源设备)
  • 各PHY可独立工作于1.5Gbps或3.0Gbps
  • 自动PHY速度检测和协商
  • 符合ANSI T10 SAS 1.0和1.1规范
  • 多种可编程输出电平
  • 可编程输出预加重
  • 可编程输入信号均衡
  • 串行ATA驱动器支持内部STP/SATA桥接功能(每个PHY一路)
  • 多种工作模式(主、从和自主)
  • 链路测试和诊断
  • 各种环回功能
  • 嵌入v3000机箱管理处理器(Stanford-1型32位RISC)用于本地控制和SMP功能
  • 多达44路可通过寄存器访问的通用I/O (GPIO)
  • 双多主I²C接口(工作于主机模式时可通过SSC050-01/VSC055进行GPIO扩展)
  • 16kB内部用户数据SRAM
  • 支持外部串口闪存和EEPROM
  • 基于JTAG的硬件CPU调试
  • 支持多速率串行UART
  • 支持SMP命令/协议
  • 完整的软件开发套件(SDK)和参考设计
  • 208引脚TQFP封装
  • 采用0.18µm TSMC CMOS工艺,6层金属板
  • 5W (典型值),5W (最大值)
VSC7160
12-PHY串行连接SCSI边沿扩展器,工作于1.5Gbps和3.0Gbps
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 VSC7160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览