VSC7153-02
24-PHY 1.5Gbps和3.0Gbps SAS边沿/扇出扩展器,提供路由和SSP引擎
低成本、单芯片SAS边沿/扇出扩展器
产品详情
- 24路SAS扩展器PHY,内置SerDes
- 每个PHY能够独立工作在1.5Gbps或3.0Gbps
- 配置为SAS扇出或边沿扩展器
- 无阻塞开关架构(支持任意PHY之间的连接)
- 路由表(多达320个目标地址)
- 支持SMP和SSP虚拟PHY,支持启动器和目标功能
- 嵌入式机箱管理处理器(Stanford-1,32位RISC)实现本地控制和SES功能
- 四种工作模式:并行主机、并行从机、I²C串行接口从机、SPI™主机
- 自动PHY速率检测和判定
- 通过内部STP/SATA桥接功能(每个PHY 1个)支持串行ATA驱动器
- 可编程输出预加重和输入信号均衡
- 支持多种宽端口
VSC7153-02是一款多模式、用户可配置的24-PHY串行连接SCSI (SAS)扩展器。该器件可提供SAS端口扩展,符合边沿/扇出扩展器的ANSI T10串行连接SCSI 1.0和1.1规范。VSC7153-02主要用于中等和企业级存储环境下的嵌入式应用,包括刀片式服务器、JBOD和RAID系统。该器件支持强大的技术升级功能,适用于那些目前采用并行SCSI架构、实质上依赖于SCSI中心应用软件或管理方案的系统。
VSC7153-02通过内部高性能无阻塞交叉矩阵提供最多24路有源端口扩展,连接至PHY。
可编程输出预加重和输入信号均衡确保箱体输入-输出电缆不同或电缆架构不同时具有一致的高品质信号。
VSC7153-02的板上CPU主要用于SMP管理应用客户端,并通过串行I²C接口、嵌入式以太网控制器或厂商指定SMP设备实现机箱管理功能。
VSC7153-02 SAS扩展器具有构建1.5Gbps或3.0Gbps SAS企业服务器或JBOD系统所需的全部功能。该器件通常用于将SAS信号分配给服务器或外部机箱的磁盘驱动阵列。通常,两个或两个以上的“启动器”端口连接至SAS SAN,而多个磁盘端口连接在一起驱动3Gbps串口主板。软件/固件与其它Maxim机箱管理控制器兼容的嵌入式机箱管理控制器通过灵活的低速接口,能够对VSC7153-02和整个机箱进行配置和监测。
SAS扩展器包含24个10位串行器/解串器(SerDes)、每个PHY的诊断功能、重新定时弹性缓冲器、具有目标/启动器功能的SMP虚拟PHY引擎、多个2线串行接口、一个v3000 CPU、两个UART以及包括SGPIO的多个通用I/O (GPIO)。对每路接收器的输入数据进行监测和检验,判断是否存在8b/10b编码错误、数据通道奇偶检验误码、不一致误码、CRC校验误码以及其它常见的误码形式。VSC7153-02是一款高集成度方案,提供高性能的扩展器/机箱管理以及业界领先的高速输入/输出能力,可驱动3.0Gbps信号通过现有的主板。
已经使用Maxim公司机箱管理控制器的用户可以继续使用前期产品的软件,大大缩短产品的上市时间并加快开发进程。
应用
- 刀片式服务器
- 磁盘备份存储系统
- 企业存储环境管理
- 光纤直连存储(FAS)系统
- 固定内容存储系统
- JBOD阵列
- 模块化直连存储系统(DAS)
- 替代近线存储系统
- 网络存储(NAS)系统
- 具有RAID的机架式服务器
- 存储局域网(SAN)应用
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC7153-02的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论