VSC055

增强型2线串口主板控制器

低成本主板控制器,具有5V GPIO容限

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最多64位用户可定义的、双向通用输入和输出
  • 集成端口旁路、时钟恢复以及信号检测,最多可支持16路驱动器
  • 八路可编程风扇转速监视输入
  • 八路可编程脉宽调制风扇控制输出
  • 最多32路可编程输入至输出旁路对
  • 两路时钟输入范围:8.0MHz至12.5MHz (外部晶振或外部时钟源)以及32.0MHz至75.0MHz (外部时钟源)
  • 可选的直接LED驱动闪光模式
  • 引脚可编程寻址,在单个串行总线上支持最多16个器件
  • 5V容限大电流I/O、从机模式两线串行接口和中断输出
  • 10路可编程LED脉冲串电路
  • 一格24位通用定时器(在12.5MHz核心时钟下支持超过四秒的超时)
VSC055
增强型2线串口主板控制器
VSC055:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 VSC055的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览