TMC211

OBSOLETE PRODUCT

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

Motor driver
  • Controls one stepper motor with four bit microstepping
  • Programmable Coil current up to 800 mA
  • Supply voltage operating range 8V to 29V
  • Fixed frequency PWM current control with automatic selection of fast and slow decay mode
  • Full step frequencies up to 1 kHz
  • High temperature, open circuit, short, over-current and under-voltage diagnostics
Motion Control
  • Internal 16-bit wide position counter
  • Configurable speed and acceleration settings
  • Build-in ramp generator for autonomous positioning and speed control
  • On-the-fly alteration of target position
  • reference switch input available for read out
LIN interface
  • Physical and Data-Link Layers conform to LIN specification rev. 1.3
  • Field-programmable node addresses (128)
  • Dynamically allocated identifiers
  • Diagnostics and status information as well as motion parameters accessible
  • LIN bus short-circuit protection to supply and ground
  • Lost LIN safe operation
TMC211
OBSOLETE PRODUCT
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
TMC223 OBSOLETE PRODUCT
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 tmc211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览